Opublikuj swoje produkty
FireMax EI 30 ZR
DUCO

FireMax EI 30 ZR

Within the range of fire-resistant ventilation applications, the FireMax 'ZR' was further developed for specific installation with aluminium profiles (Reynaers MasterLine) with Contraflam 30 IGU (e.g. types Climalit or Climaplus) fire-resistant glass. Additional fire-retardant interventions with cooling blocks and swell band ensure that this grating falls within the EI requirement without any problem.

Opis
    • Fire-resistant both sides
    • Aesthetic inner window vent with minimal glass reduction
    • Suited to high-rise applications (up to 40 m height)
    • Class E30* (fire resistance) and EW30* (thermal radiation) and EI30* (insulation)
    • For aluminium windows (fitting over glass)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfiremax-ei-30-zr
  • Rodzina produktuWindow Ventilation
  • Grupa produktuFire-Resistant Air Vents
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2024-10-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Natural Ventilation
  • Klasyfikacja IFCElement budynku

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia
Wielka Brytania