Opublikuj swoje produkty
GlasVent
GlasVent
    DUCO

    GlasVent

    This new ventilation vent with acoustic attenuation can be applied for all glass thicknesses from 10 to 56 mm!

    Placement is possible above the glass (deduction 100 mm) or as compact transom mounting.

    Opis
    • The GlassVent 100 SR AK is ideal in combination with vacuum glass (for glass thicknesses from 8 to 12 mm).

      The aluminum ventilation valve provides excellent water and wind tightness. This aesthetically pleasing window vent can therefore be used perfectly in high-rise buildings.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyglasvent
    • Rodzina produktuWindow Ventilation
    • Grupa produktuStandard Window Vents
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2024-10-29
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyABS
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja grawitacyjna
    • Klasyfikacja IFCElement budynku

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Belgia
    Holandia
    Wielka Brytania