Opublikuj swoje produkty
Humidity Room sensor RF/Wired (White & Black)
DUCO

Humidity Room sensor RF/Wired (White & Black)

Optional component within Duco's demand-controlled ventilation systems. The Humidity Sensor measures both relative humidity (RH) and temperature in moist rooms thus controlling the ventilation system. The humidity room sensor is powered by 230VAC or 24VDC and communicates wirelessly ('RF') or wired ('Wired').

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhumidity-room-sensor-rf-wired-white-and-black
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuAccessories
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2025-10-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)69
  • Szerokość (mm)69
  • Głębokość (mm)55
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPC/ABS
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)0.18
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja grawitacyjna
  • Kod ETIMEC011175
  • Nazwa ETIMRoom hygrostat

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia
Wielka Brytania