Opublikuj swoje produkty
DURAFLEX Z 110SI
DURAFLEX Z 110SI
DURAFLEX Z 110SI
    DURAL

    DURAFLEX Z 110SI

    Z 110 SI – Heavy duty expansion joint profile made of steel for retrofitting into the floor covering The DURAFLEX Z 110SI expansion joint profile is specifically designed for heavy-duty floors in high-bay warehouses, factory or industrial buildings and other areas with heavy traffic, including outdoors. It is entirely made of steel and is inserted into the floor covering.
    Opis
    • Overall joint gap: 50 mm Visible width: 200 mm Nominal height: 28 mm Length: 200 cm Movement capacity: 20 mm (+/- 10 mm) Load bearing: 600kN vehicle, 90kNforklift Profile is designed for floor-/floor-connections. Anchorage must be applied every 20 cm on the profile
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDFA_Z110SI_5028-200
    • Rodzina produktuExpansion joint profile
    • Grupa produktuExpension joint profile for subsequent installation
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-09-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)28
    • Szerokość (mm)50
    • Głębokość (mm)2000
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
    • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction