Opublikuj swoje produkty
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(12 recenzje)
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Offers enough space for a single roll of toilet paper
    • Wall-mounted installation
    Opis
      • Duravit D-Code Toilet paper holder, Chrome, 165x165x99 mm - 0099261000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyD-Code-Toilet-paper-holder-165x165x99-mm-009926
    • Rodzina produktuToilet accessories
    • Grupa produktuToilet paper holder
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)99
    • Szerokość (mm)165
    • Głębokość (mm)165
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.35
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010553
    • Nazwa ETIMToilet roll holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText