Opublikuj swoje produkty
D-Code Washbasin Med White High Gloss 600 mm - 231160
D-Code Washbasin Med White High Gloss 600 mm - 231160
D-Code Washbasin Med White High Gloss 600 mm - 231160
D-Code Washbasin Med White High Gloss 600 mm - 231160
D-Code Washbasin Med White High Gloss 600 mm - 231160
    DURAVIT AG

    D-Code Washbasin Med White High Gloss 600 mm - 231160

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • Without overflow
    Opis
    • Duravit D-Code Washbasin, White High Gloss, Semi-circular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: No, Underside glazed, Back side glazed: No, 600 mm - 23116000002 Duravit D-Code Washbasin, White High Gloss, Semi-circular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Overflow: No, Underside glazed, Back side glazed: No, 600 mm - 23116000702
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyd-code-washbasin-med-white-high-gloss-600-mm-231160
    • Rodzina produktuBathroom ceramics
    • Grupa produktuWashbasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)175
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)460
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Wyprodukowano wEgipt
    • Waga netto (kg)17.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin