Opublikuj swoje produkty
073940 D-Neo Hand sink
073940 D-Neo Hand sink
073940 D-Neo Hand sink
073940 D-Neo Hand sink
073940 D-Neo Hand sink
073940 D-Neo Hand sink
    DURAVIT AG

    073940 D-Neo Hand sink

    4.9 z 5 gwiazdek4.9(9 recenzje)
      • 1 washbasin
      • 1 washing area
      • Ideal for single bore faucets
      • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
      • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
      • Wall-mounted installation
      • With faucet deck
      • Without overflow
    Opis
      • Duravit D-Neo Hand sink 400 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 1 - 0739400041
      • Duravit D-Neo Hand sink 400 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 1, WonderGliss - 07394000411
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyd-neo-hand-sink-073940
    • Rodzina produktuD-Neo
    • Grupa produktuHand sink
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)140
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)220
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)7.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEye/Face Wash Equipment
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles
    • CSI UniFormat II CodeE1010
    • CSI UniFormat II TitleCommercial Equipment