Opublikuj swoje produkty
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
    DURAVIT AG

    005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm

    3.3 z 5 gwiazdek3.3(7 recenzje)
    Duravit Design siphon, Stainless steel Brushed, Brass, Outlet drain: horizontal, Suitable for Washbasin
    Opis
    • Duravit Design siphon, Stainless steel Brushed, 70x425x311 mm - 0050361000

      Duravit Design siphon, Black Matt, 70x425x311 mm - 0050364600

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDesign-siphon-005036
    • Rodzina produktuOutlet drains
    • Grupa produktuDesign siphon
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)311
    • Szerokość (mm)70
    • Głębokość (mm)425
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)1.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
    • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
    • Kod ETIMEC010964
    • Nazwa ETIMSiphon tube
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
    • OmniClass Number23-31 13 17 13
    • OmniClass TitleSink Drains
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText