Opublikuj swoje produkty
DuraSquare Metal console 003101
DuraSquare Metal console 003101
DuraSquare Metal console 003101
DuraSquare Metal console 003101
DuraSquare Metal console 003101
DuraSquare Metal console 003101
DuraSquare Metal console 003101
DuraSquare Metal console 003101
    DURAVIT AG

    DuraSquare Metal console 003101

    • Comes partly assembled
    • Easy-care and durable chrome surface

    Opis
      • Duravit DuraSquare Metal console, 665x451x740-790 mm, Partly assembled - 0031011000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydurasquare-metal-console-003101
    • Rodzina produktuDuraSquare
    • Grupa produktubathroom sinks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)790
    • Szerokość (mm)665
    • Głębokość (mm)451
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings