Opublikuj swoje produkty
DuraStyle Toilet seat ring White 378x505x45 mm - 006251
DURAVIT AG

DuraStyle Toilet seat ring White 378x505x45 mm - 006251

  • Drop-in installation
  • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
  • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
  • With a continuous hinge rod, ensuring sturdiness and stability
Opis
  • Duravit DuraStyle Toilet seat ring, Farbe Sitzring: White, Seat gloss level: Glossy, 378x505x45 mm - 0062510000
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDuraStyle-Toilet-seat-ring-378x505x45-mm-006251
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuToilet seat
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-03-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)45
  • Szerokość (mm)378
  • Głębokość (mm)505
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDuroplast
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wBułgaria
  • Waga netto (kg)1.65
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Kod ETIMEC011196
  • Nazwa ETIMToilet seat
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 19 17
  • OmniClass TitleWater Closet Seats
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText