Opublikuj swoje produkty
Hand shower 241x106x60 mm - UV0650009
Hand shower 241x106x60 mm - UV0650009
Hand shower 241x106x60 mm - UV0650009
    DURAVIT AG

    Hand shower 241x106x60 mm - UV0650009

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    • Kink-proof shower hose with anti-twist protection
    • Spray mode can be changed by turning the jet disc
    Opis
      • Duravit Hand shower, Chrome High Gloss, Ø 106 mm, 3 Jets, Spray mode selection: Rotating blasting disc, Dimensions of water supply connection: 1/2", Flow rate (3 bar): 12 l/min, Silicone nubs - UV0650009000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHand-shower-241x106x60-mm-UV0650009
    • Rodzina produktuHand shower set
    • Grupa produktuHand shower
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)241
    • Głębokość (mm)106
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010161
    • Nazwa ETIMHand shower
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads