Opublikuj swoje produkty
Hand shower holder 65x50x50 mm - UV0620006
Hand shower holder 65x50x50 mm - UV0620006
Hand shower holder 65x50x50 mm - UV0620006
Hand shower holder 65x50x50 mm - UV0620006
    DURAVIT AG

    Hand shower holder 65x50x50 mm - UV0620006

    • Concealed mounting set: harmonious look, design is not disturbed by anything
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Wall installation
    Opis
      • Duravit Shower holders, Chrome High Gloss, Brass, Height-adjustable hand shower holder: Fixed - UV0620006000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHand-shower-holder-65x50x50-mm-UV0620006
    • Rodzina produktuHand shower set
    • Grupa produktuHand shower holder
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)50
    • Szerokość (mm)65
    • Głębokość (mm)50
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010132
    • Nazwa ETIMHand shower holder
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories