Opublikuj swoje produkty
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
    DURAVIT AG

    Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958

    • Can be swivelled by up to 180°
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Two arms, providing room for up to two towels
    • Wall-mounted installation
    Opis
      • Duravit Karree Towel rail, Chrome, 450x68x75 mm, Number of arms: 2, Rotatable - 0099581000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKarree-Towel-rail-450x68x75-mm-009958
    • Rodzina produktuWash area accessories
    • Grupa produktuTowel rail
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)75
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)68
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010551
    • Nazwa ETIMTowel holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText