Opublikuj swoje produkty
Starck 2 Cistern White 370x145x470 mm - 093300
Starck 2 Cistern White 370x145x470 mm - 093300
Starck 2 Cistern White 370x145x470 mm - 093300
    DURAVIT AG

    Starck 2 Cistern White 370x145x470 mm - 093300

    • Large flush water volume: 6 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 2
    • Water-repellent surface for particularly easy cleaning: dirt and limescale will not stick to the smooth surface and residue wipes off more easily with just water (WonderGliss)
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Opis
      • Duravit Starck 2 Cistern, White, Flush water quantity: 6/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Left 3/8", Flush operation position: Top, UWL-class: 2, Surface of push button: Chrome - 0933000005
      • Duravit Starck 2 Cistern, White, Flush water quantity: 6/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Left 3/8", Flush operation position: Top, WonderGliss, UWL-class: 2, Surface of push button: Chrome - 09330000051
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyStarck-2-Cistern-093300
    • Rodzina produktuToilets
    • Grupa produktuCistern
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)470
    • Szerokość (mm)370
    • Głębokość (mm)145
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)11.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010204
    • Nazwa ETIMAccessories, shower/WC
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-31 19 19 19
    • OmniClass TitleWater Closet Tanks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures