Opublikuj swoje produkty
Starck Bathtub White  2000x1000 mm - 700341
Starck Bathtub White  2000x1000 mm - 700341
Starck Bathtub White  2000x1000 mm - 700341
Starck Bathtub White  2000x1000 mm - 700341
Starck Bathtub White  2000x1000 mm - 700341
    DURAVIT AG

    Starck Bathtub White 2000x1000 mm - 700341

    • 2 backrest slopes offer a comfortable sitting area for two
    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • Molded headrest offers perfect support for your head, with comfortable reclined position
    • Offers enough space for two people
    • with overflow
    Opis
      • Duravit Starck Bathtub, 2000x1000 mm Interior colour White, drop-in, Sanitary acrylic, Rectangular, Number of backrests: 2, Overflow - 700341000000000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyStarck-Bathtub-2000x1000-mm-700341
    • Rodzina produktuBathtubs
    • Grupa produktuBathtub
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)480
    • Szerokość (mm)2000
    • Głębokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wEgipt
    • Waga netto (kg)39
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011609
    • Nazwa ETIMBath
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures