Opublikuj swoje produkty
Starck T Soap dispenser 60x126x176 mm - 009935
Starck T Soap dispenser 60x126x176 mm - 009935
Starck T Soap dispenser 60x126x176 mm - 009935
    DURAVIT AG

    Starck T Soap dispenser 60x126x176 mm - 009935

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Wall-mounted installation
    Opis
      • Duravit Starck T Soap dispenser, Chrome, Accent colour: White Matt, 60x126x176 mm - 0099351000
      • Duravit Starck T Soap dispenser Black Matt 60x126x176 mm - 0099354600
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyStarck-T-Soap-dispenser-60x126x176-mm-009935
    • Rodzina produktuWash area accessories
    • Grupa produktuSoap dispenser
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)176
    • Szerokość (mm)60
    • Głębokość (mm)126
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.75
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010551
    • Nazwa ETIMTowel holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText