Opublikuj swoje produkty
Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931
Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931
Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931
    DURAVIT AG

    Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Wall-mounted installation
    Opis
      • Duravit Starck T Toothbrush cup, Chrome, Accent colour: White, Matt, 65x98x173 mm - 0099311000
      • Duravit Starck T Toothbrush cup Black Matt 65x98x173 mm - 0099314600
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyStarck-T-Toothbrush-cup-65x98x173-mm-009931
    • Rodzina produktuWash area accessories
    • Grupa produktuToothbrush cup
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)173
    • Szerokość (mm)65
    • Głębokość (mm)98
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010556
    • Nazwa ETIMToothbrush holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText