Opublikuj swoje produkty
Stonetto square shower tray 720146
Stonetto square shower tray 720146
Stonetto square shower tray 720146
Stonetto square shower tray 720146
Stonetto square shower tray 720146
Stonetto square shower tray 720146
    DURAVIT AG

    Stonetto square shower tray 720146

    • Includes dirt eraser for easy cleaning of light smudges
    • Non-slip surface for firm footing when showering (slip-resistance class B)
    • Visually inconspicuous drain cover made of the same material as the shower tray

    Opis
      • Duravit Stonetto Shower tray, Rectangular, 900x900x50 mm, Concrete Matt, Polymer cast, DuroCast UltraResist - 720146180000000
      • Duravit Stonetto Shower tray, Square, 900x900x50 mm, White Matt, Polymer cast, DuroCast UltraResist - 720146380000000
      • Duravit Stonetto Shower tray, Square, 900x900x50 mm, Sand Matt, Polymer cast, DuroCast UltraResist - 720146480000000
      • Duravit Stonetto Shower tray, Square, 900x900x50 mm, Anthracite Matt, Polymer cast, DuroCast UltraResist - 720146680000000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnystonetto-square-shower-tray-720146
    • Rodzina produktuStonetto
    • Grupa produktushower trays
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)50
    • Szerokość (mm)900
    • Głębokość (mm)900
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)25
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText