Opublikuj swoje produkty
Tempano square shower tray 720188
Tempano square shower tray 720188
Tempano square shower tray 720188
Tempano square shower tray 720188
Tempano square shower tray 720188
    DURAVIT AG

    Tempano square shower tray 720188

    • Assembled sealing collar for secure and easy sealing of the shower tray
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • Maximum slip resistance when showering, highest anti-slip class for wet barefoot areas (slip-resistance class C)
    • Non-slip surface: transparent yet visible anti-slip coating guarantees a secure hold on wet surfaces

    Opis
      • Duravit Tempano Shower tray, Square, 900x900x40 mm, White, Sanitary acrylic, Assembled sealing collar - 720188000000000
      • Duravit Tempano Shower tray, Square, 900x900x40 mm, White, Sanitary acrylic, Assembled sealing collar, Antislip - 720188000000001
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytempano-square-shower-tray-720188
    • Rodzina produktuTempano
    • Grupa produktushower trays
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)40
    • Szerokość (mm)900
    • Głębokość (mm)900
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)23
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText