Opublikuj swoje produkty
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
    DURAVIT AG

    Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010

    • Connection size of water supply: DN15
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Wall installation
    Opis
    • Duravit Showers & Accessories wall outlet Square Chrome Non-return valve: Individually in the hose connection Escutcheon shape: Square Hand shower holder: Fixed - UV0630010010
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnywall-outlet-uv0630010
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuwall outlet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-04-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)55
    • Szerokość (mm)55
    • Głębokość (mm)102
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010905
    • Nazwa ETIMShower connecting piece
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers