Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting - ATLANTIS PENDANT
EAE Group

EAE Lighting - ATLANTIS PENDANT

The smallest member of the ATLANTIS product family, ATLANTIS MINI provides comfortable lighting thanks to its deeply positioned light source and lensed optical structure. Developed with LED technology, ATLANTIS MINI provides maximum energy savings, enabling both functional and aesthetically pleasing lighting.
Opis
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical System: Lens

    Optical Angles: 24° / 36° / 60°

    Light Source: COB LED

    Power: 8 W / 10 W / 12 W / 15 W / 20 W

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    IP: IP20

    Installation: Pendant

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyatlantis_pendant
  • Rodzina produktuEAE Lighting
  • Grupa produktuSurface / Pendant Mounted
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-11-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka
Afganistan
Albania
Argentyna
Australia
Kanada
Algieria
Arabia Saudyjska
Austria
Brazylia
Nowa Zelandia
Meksyk
Czad
Armenia
Belgia
Chile
Papua-Nowa Gwinea