Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting - BLOOM IP65 RECESSED
EAE Group

EAE Lighting - BLOOM IP65 RECESSED

BLOOM IP65 provides the ideal lighting solution in accordance with standards in many areas such as medical product, medical equipment production, operating rooms and intensive care units that require cleanliness and hygiene. Thanks to its opal diffuser, it offers a homogeneous illumination that does not tire the eyes.
Opis
  • Housing: Sheet Metal Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK02

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 24 W / 36 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +45 °C

    Housing Colors: RAL 9003

    Installation: Recessed

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybloom_ip65_recessed
  • Rodzina produktuEAE Lighting
  • Grupa produktuRecessed Mounted
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-11-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBlacha metalowa
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka
Afganistan
Albania
Argentyna
Australia
Kanada
Algieria
Arabia Saudyjska
Austria
Brazylia
Nowa Zelandia
Meksyk
Czad
Armenia
Belgia
Chile
Papua-Nowa Gwinea