Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting - BLOOM RECESSED MOUNTED
EAE Lighting - BLOOM RECESSED MOUNTED
EAE Lighting - BLOOM RECESSED MOUNTED
    EAE Group

    EAE Lighting - BLOOM RECESSED MOUNTED

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(16 recenzje)
    BLOOM V6 is not just a lighting fixture, it is an art of light that offers aesthetics and efficiency to your space at the same time. From hospitals to schools, offices to retail spaces, it makes a difference with its modern design and advanced LED technology. While adding elegance to your space with its clean lines, it spreads light in perfect balance with its glare-controlled opal diffuser. Bring your spaces to life with BLOOM V6, the simplest form of light.
    Opis
    • Housing: Sheet Metal Housing

      Diffuser: Opal Diffuser

      Optic Angles: -

      IP: IP20

      IK Impact Resistance Class: IK02

      Input Voltage: 220-240 V AC 50/60 Hz

      Power: 17W / 37W / 40W / 50W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

      Housing Colors: RAL 9003

      Installation: Recessed mounted

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybloom_recessed_mounted
    • Rodzina produktuEAE Lighting
    • Grupa produktuRecessed Mounted
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-03
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBlacha metalowa
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka