Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting - BLOOM S SURFACE MOUNTED
EAE Lighting - BLOOM S SURFACE MOUNTED
    EAE Group

    EAE Lighting - BLOOM S SURFACE MOUNTED

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)
    BLOOM, with its minimally adorned design, housing displaying a clean-cut finish, glare-free homogenous light dispersion via its opal diffuser is ideal for the illumination of offices, hospitals, schools and retail spaces. You can adapt surfaces of light that are defined in varied dimensions to modular ceiling types.
    Opis
    • Housing: Sheet Metal Housing

      Diffuser: Opal Polistren Diffuser

      Power: 24 W / 28 W / 36 W / 50 W

      Light Source: SMD LED

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      IP Grade: IP20

      Color Temperature: Warm White / Natural White / Cool White

      CRI: >80

      Installation: Surface-Mounted

      Body Colors: RAL 9003

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybloom_s_surface_mounted
    • Rodzina produktuEAE Lighting
    • Grupa produktuSurface / Pendant Mounted
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBlacha metalowa
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Surface Mounted
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka
    Afganistan
    Albania
    Argentyna
    Australia
    Kanada
    Algieria
    Arabia Saudyjska
    Austria
    Brazylia
    Nowa Zelandia
    Meksyk
    Czad
    Armenia
    Belgia
    Chile
    Papua-Nowa Gwinea