Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting - BLOOM V6
EAE Group

EAE Lighting - BLOOM V6

BLOOM V6 is not just a lighting fixture, it is an art of light that offers aesthetics and efficiency to your space at the same time. From hospitals to schools, offices to retail spaces, it makes a difference with its modern design and advanced LED technology. While adding elegance to your space with its clean lines, it spreads light in perfect balance with its glare-controlled opal diffuser. Bring your spaces to life with BLOOM V6, the simplest form of light.
Opis
  • Housing: Sheet Metal Housing

    Diffuser: Opal diffuser

    Optic Angles: -

    IP: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK02

    Input Voltage: 220-240 V AC 50/60 Hz

    Power: 17 W / 37 W / 40 W / 50 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20°C / +40°C

    Housing Colors: RAL 9003

    Installation: Recessed mounted

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybloom_v6
  • Rodzina produktuEAE Lighting
  • Grupa produktuRecessed Mounted
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-11-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBlacha metalowa
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka
Afganistan
Albania
Argentyna
Australia
Kanada
Algieria
Arabia Saudyjska
Austria
Brazylia
Nowa Zelandia
Meksyk
Czad
Armenia
Belgia
Chile
Papua-Nowa Gwinea
Stany Zjednoczone
Demokratyczna Republika Konga
Azerbejdżan
Białoruś
Egipt
Bahrajn
Bośnia i Hercegowina
Etiopia
Bangladesz
Bułgaria
Ghana
Chiny
Chorwacja
Kamerun
Filipiny
Cypr
Kenia
Gruzja
Czarnogóra
Libia
Indie
Czechy
Maroko
Indonezja
Dania
Niger
Irak
Estonia
Nigeria
Iran
Finlandia
Republika Południowej Afryki
Izrael
Francja
Sudan
Japonia
Grecja
Sudan Południowy
Jemen
Hiszpania
Tanzania
Jordania
Holandia
Tunezja
Kambodża
Irlandia
Katar
Islandia
Kazachstan
Litwa
Kirgistan
Łotwa
Korea Południowa
Luksemburg
Kuwejt
Macedonia Pólnocna
Liban
Mołdawia
Malezja
Niemcy
Mongolia
Norwegia
Oman
Polska
Pakistan
Portugalia
Singapur
Rosja
Syria
Rumunia
Tadżykistan
Serbia
Tajlandia
Słowacja
Tajwan
Słowenia
Turcja
Szwajcaria
Turkmenistan
Szwecja
Uzbekistan
Ukraina
Wietnam
Węgry
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Wielka Brytania
Włochy