Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting - CAPELLO
EAE Group

EAE Lighting - CAPELLO

CAPELLO is used for ensuring safe and decorative environments for the walking road and grass lightings.
Opis
  • Housing: Aluminium Housing (Chromate Coated)

    Optical: Acrilic Diffuser

    Optical Angles: -

    IP Protection Class: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK06

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 15 W

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -20 °C / +45 °C

    Body Colors: RAL 7016

    Mounting Type: Ground Mounting

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycapello
  • Rodzina produktuEAE Lighting
  • Grupa produktuRoad & Street Lighting
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-11-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 23
  • OmniClass TitleStreet and Roadway Lighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka
Afganistan
Albania
Argentyna
Australia
Kanada
Algieria
Arabia Saudyjska
Austria
Brazylia
Nowa Zelandia
Meksyk
Czad
Armenia
Belgia
Chile
Papua-Nowa Gwinea
Stany Zjednoczone
Demokratyczna Republika Konga
Azerbejdżan
Białoruś
Egipt
Bahrajn
Bośnia i Hercegowina
Etiopia
Bangladesz
Bułgaria
Ghana
Chiny
Chorwacja
Kamerun
Filipiny
Cypr
Kenia
Gruzja
Czarnogóra
Libia
Indie
Czechy
Maroko
Indonezja
Dania
Niger
Irak
Estonia
Nigeria
Iran
Finlandia
Republika Południowej Afryki
Izrael
Francja
Sudan
Japonia
Grecja
Sudan Południowy
Jemen
Hiszpania
Tanzania
Jordania
Holandia
Tunezja
Kambodża
Irlandia
Katar
Islandia
Kazachstan
Litwa
Kirgistan
Łotwa
Korea Południowa
Luksemburg
Kuwejt
Macedonia Pólnocna
Liban
Mołdawia
Malezja
Niemcy
Mongolia
Norwegia
Oman
Polska
Pakistan
Portugalia
Singapur
Rosja
Syria
Rumunia
Tadżykistan
Serbia
Tajlandia
Słowacja
Tajwan
Słowenia
Turcja
Szwajcaria
Turkmenistan
Szwecja
Uzbekistan
Ukraina
Wietnam
Węgry
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Wielka Brytania
Włochy