Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting - COZAR PLUS BPL
EAE Group

EAE Lighting - COZAR PLUS BPL

COZAR’s integrated, body structure produced with a special method, composed of PC material, offers a minimal display. Body cover structure without connection details ensures a high IP protection class.
Opis
  • Housing: Plastic Extrusion Housing

    Diffuser: PC Diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 19 W / 23 W / 29 W / 40 W / 55 W / 75 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: -

    Installation: Surface mounted / Pendant

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycozar_plus_bpl
  • Rodzina produktuEAE Lighting
  • Grupa produktuLinear Etanj
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-11-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Surface Mounted
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka