Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting - DOWNLED RECESSED MOUNTED
EAE Group

EAE Lighting - DOWNLED RECESSED MOUNTED

Downled V6 combines elegant, compact design with high performance. The aluminum injection body ensures durability, while the opal diffuser provides uniform and comfortable light distribution. Operating at 220-240V AC, it is available in 10W, 20W, and 30W power options, with 4000K or 6500K color temperatures and a CRI above 80, meeting diverse lighting needs. With IP20 protection and IK02 impact resistance, it is ideal for indoor use, performing reliably between -20 °C and +35 °C. The recessed mounting design integrates seamlessly into modern interiors.
Opis
  • Housing: Aluminium Extrusion Housing

    Optical: Opal Diffuser

    IP Protection Class (Housing): IP20

    IK Impact Resistance Class: IK02

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 10 W / 20 W / 30 W

    Source of Light: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 6500K

    CRI: >80

    Working Ambient Temperature: -20 °C / +35 °C

    Housing Colors: 9003

    Mounting Type: Recessed mounted

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydownled_recessed_mounted
  • Rodzina produktuEAE Lighting
  • Grupa produktuDownlight / Spotlight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-11-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyExtruded Aluminum
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka
Afganistan
Albania
Argentyna
Australia
Kanada
Algieria
Arabia Saudyjska
Austria
Brazylia
Nowa Zelandia
Meksyk
Czad
Armenia
Belgia
Chile
Papua-Nowa Gwinea