Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting - FLEXBAR
EAE Group

EAE Lighting - FLEXBAR

FLEXBAR V.2 is a cove light LED lighting that gives interiors an effective and useful appearance. With its flexible structure, it provides ease of installation on variable surfaces and offers economy and long-lasting use thanks to its simple design. FLEXBAR, which has a modular structure, allows the number of modules to be increased or decreased and different lumen values can be obtained.
Opis
  • Housing: Plastic Injection

    Diffuser: Opal diffuser / Clear diffuser

    Light Source: Mid Power LED

    Power: 3 W / 4 W / 5 W / 6 W / 7 W / 8 W / 9 W / 10 W / 12 W / 14W

    Input Voltage: 24V DC

    Color Temperature: Cool White / Warm White / Natural White

    CRI: >80

    Installation: Cove lighting

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyflexbar
  • Rodzina produktuEAE Lighting
  • Grupa produktuCove Lighting
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-11-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Flexible Lighting
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka
Afganistan
Albania
Argentyna
Australia
Kanada
Algieria
Arabia Saudyjska
Austria
Brazylia
Nowa Zelandia
Meksyk
Czad
Armenia
Belgia
Chile
Papua-Nowa Gwinea