Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting - HBL
EAE Group

EAE Lighting - HBL

With its productive LED technology, multi-lens optical structure and reliable performance it offers an optical comfort and it can be preferred for industrial use. Minimizing energy consumption and illumination costs, the product offers the optimum solution to applications.
Opis
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: PC

    Optic Angles: 55° / 90°

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK10

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 65 W / 96 W / 118 W / 144 W / 163 W / 184 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -5 °C / +45 °C

    Housing Colors: SW 306G

    Installation: Surface Mounted / Pendant

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhbl
  • Rodzina produktuEAE Lighting
  • Grupa produktuHigh Bay - Low Bay
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-11-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Surface Mounted
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka