Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting - KANOLED V3
EAE Lighting - KANOLED V3
EAE Lighting - KANOLED V3
    EAE Group

    EAE Lighting - KANOLED V3

    Kanoled provides exceptional durability with its IP65 protection class, resisting dust and water while ensuring uniform light distribution through energy-efficient LED technology — making it a reliable, efficient, and long-lasting lighting solution for gas stations, entry security control areas, and industrial facilities.
    Opis
    • Housing: Aluminium Injection Housing

      Diffuser: Sanded Glass, Transparent Glass

      Optical: 115°

      IP Grade: IP65

      IK Impact Resistance Class: IK08

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 60 W / 75 W / 100 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -30 °C / +50 °C

      Housing Colors: RAL 9003

      Installation: Canopy

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykanoled_v3
    • Rodzina produktuEAE Lighting
    • Grupa produktuCanopy Lighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-10
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka