Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting - NETALED PENDANT
EAE Group

EAE Lighting - NETALED PENDANT

NETA stands out in architectural spaces with its light effect and design. It maximizes eye comfort thanks to its opal diffuser. Bringing a stylish touch to interiors as a pendant, NETA provides flexibility to the designer in terms of placement thanks to its rounded shape with minimalist lines required by modern designs.
Opis
  • Housing: Aluminium Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Light Source: Mid Power LED

    Power: 16 W / 22 W / 47 W / 102 W / 129 W

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    IP Rating: IP20

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Installation: Pendant

    Body Colors: RAL 9004 / RAL 9010

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnynetaled_pendant
  • Rodzina produktuEAE Lighting
  • Grupa produktuSurface / Pendant Mounted
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-11-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka
Afganistan
Albania
Argentyna
Australia
Kanada
Algieria
Arabia Saudyjska
Austria
Brazylia
Nowa Zelandia
Meksyk
Czad
Armenia
Belgia
Chile
Papua-Nowa Gwinea