Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting - NETALED SURFACE MOUNTED
EAE Lighting - NETALED SURFACE MOUNTED
    EAE Group

    EAE Lighting - NETALED SURFACE MOUNTED

    4.0 z 5 gwiazdek4.0(19 recenzje)
    NETALED, through light effects and design, creates a vivid and simple architectural effect in your environment.
    Opis
    • Housing: Aluminium Housing

      Diffuser: Opal Diffuser

      Power: 16 W / 22 W / 47 W / 102 W / 129 W

      Light Source: Mid Power LED

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      IP: IP20

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80 / >90

      Body Colors: RAL 9004 / RAL 9010

      Installation: Surface Mounted

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnynetaled_surface_mounted
    • Rodzina produktuEAE Lighting
    • Grupa produktuSurface / Pendant Mounted
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Surface Mounted
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka