Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting - ORI
EAE Lighting - ORI
    EAE Group

    EAE Lighting - ORI

    3.4 z 5 gwiazdek3.4(5 recenzje)
    ORI provides highly effective and energy-efficient lighting in retail and exhibition areas with its fixed body structure and different lumen options. With its recessed mounted design, ORI provides ease of installation without the hassle.
    Opis
    • Housing: Aluminium Housing

      Optical: Reflector / Transparent Diffuser

      Optical Angles: 24° / 40° / 60°

      IP Protection Class: IP20

      IK Impact Resistance Class: IK03

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Consumption Power: 20 W / 28 W / 36 W

      Source of Light: COB LED

      Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      CRI: >80 / >90

      Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

      Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Mounting Type: Recessed Mounted

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyori
    • Rodzina produktuEAE Lighting
    • Grupa produktuDownlight / Spotlight
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-02
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameRecessed lighting
    • UNSPSC code39111505
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka