Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting - PIXA
EAE Lighting - PIXA
    EAE Group

    EAE Lighting - PIXA

    PIXA MIDI comes in two different body configurations. Using LED light sources, PIXA MINI is an innovative luminaire that is energy efficient and minimizes your maintenance costs with its long service life. Thanks to its deeply positioned light source, it captures clear light output without creating glare. Depending on the lighting design, it has color temperature options from 2700K up to 6500K.
    Opis
    • Housing: Aluminium Housing

      Optical: Reflector

      Optical Angles: 15° / 30° / 45° / 60°

      IP Grade: IP20

      Impact Resistance (IK): IK03

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power Consumption: 20 W / 27 W

      Light Source: COB LED

      Correlated Color Temperature (CCT): 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      Color Rendering Index (CRI): >80 / >90

      Operating Temperature Range: -5 °C / +35 °C

      Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Mounting Type: Recessed Mounted / Plasterboard

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypixa
    • Rodzina produktuEAE Lighting
    • Grupa produktuDownlight / Spotlight
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-02
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameRecessed lighting
    • UNSPSC code39111505
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka
    Afganistan
    Albania
    Argentyna
    Australia
    Kanada
    Algieria
    Arabia Saudyjska
    Austria
    Brazylia
    Nowa Zelandia
    Meksyk
    Czad
    Armenia
    Belgia
    Chile
    Papua-Nowa Gwinea
    Stany Zjednoczone
    Demokratyczna Republika Konga
    Azerbejdżan
    Białoruś
    Egipt
    Bahrajn
    Bośnia i Hercegowina
    Etiopia
    Bangladesz
    Bułgaria
    Ghana
    Chiny
    Chorwacja
    Kamerun
    Filipiny
    Cypr
    Kenia
    Gruzja
    Czarnogóra
    Libia
    Indie
    Czechy
    Maroko
    Indonezja
    Dania
    Niger
    Irak
    Estonia
    Nigeria
    Iran
    Finlandia
    Republika Południowej Afryki
    Izrael
    Francja
    Sudan
    Japonia
    Grecja
    Sudan Południowy
    Jemen
    Hiszpania
    Tanzania
    Jordania
    Holandia
    Tunezja
    Kambodża
    Irlandia
    Katar
    Islandia
    Kazachstan
    Litwa
    Kirgistan
    Łotwa
    Korea Południowa
    Luksemburg
    Kuwejt
    Macedonia Pólnocna
    Liban
    Mołdawia
    Malezja
    Niemcy
    Mongolia
    Norwegia
    Oman
    Polska
    Pakistan
    Portugalia
    Singapur
    Rosja
    Syria
    Rumunia
    Tadżykistan
    Serbia
    Tajlandia
    Słowacja
    Tajwan
    Słowenia
    Turcja
    Szwajcaria
    Turkmenistan
    Szwecja
    Uzbekistan
    Ukraina
    Wietnam
    Węgry
    Zjednoczone Emiraty Arabskie
    Wielka Brytania
    Włochy