Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting - PROLIT KOMPAKT MP
EAE Group

EAE Lighting - PROLIT KOMPAKT MP

An efficient alternative to general purpose HID floodlights with wide range of optic choice to cover the requirements of low area lighting, building surroundings and facade lighting. Ultra lightweight, compact housing design which provides maximum performance, ease of installation and high mechanical resistance make PROLIT KOMPAKT ideal solution for multi-purpose floodlight applications. DALI, 1-10V, DIMKO control options are available.
Opis
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

    Optic Angles: 18° / 23° / 35° / 46° / 60° / 90° / Asymmetric Lens

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 70 W / 95 W

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

    CRI: >80

    Light Source: Mid Power LED

    Operating Temperature Range: -30 °C / +55 °C

    Housing Colors: SW 306G

    Installation: Floor Mounting

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyprolit_kompakt_mp
  • Rodzina produktuEAE Lighting
  • Grupa produktuFloodlights
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-11-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka