Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting - PROLIT MP
EAE Group

EAE Lighting - PROLIT MP

Thanks to its gently designed new housing and high efficient electronic design, PROLIT V.3 MID POWER offers lumen packages for many different application areas as well as choice of wide range optics. With the efficacy up to 146lm/W , it provides high energy saving. It is perfect for the replacement of conventional and low efficient lighting systems.
Opis
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

    Optic Angles: 23° Lens / 30° Lens / 46° Lens / 60° Lens / 90° Lens / Asymmetric Lens

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240 V AC

    Power: 94 W / 134 W / 158 W / 189 W / 230 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -30 °C / +60 °C

    Housing Colors: ALZ90F + MW 3004 (BLACK)

    Installation: Floor Mounted

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyprolit_mp
  • Rodzina produktuEAE Lighting
  • Grupa produktuFloodlights
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-11-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka