Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting - PROLIT PLUS NG
EAE Group

EAE Lighting - PROLIT PLUS NG

Prolit Plus, the brand new member of Prolit floodlight family , is ideal for all professional outdoor workplaces and sport areas with the expectation of high performance as well as perfect lighting quality and maximum visual comfort. With its minimized housing and optimized technical specifications , Prolit Plus has four variations which perfectly meets the lighting requirements of general open areas, port terminals, airport aprons and roadway tunnels.
Opis
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

    Optic Angles: 16° Lens / 27° Lens / 52° Lens / 98° Lens / Asymmetric Lens

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK10

    Input Voltage: 220-240 V AC

    Power: 195 W / 261 W / 308 W / 357 W / 400 W

    Light Source: Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K / RED

    CRI: >70

    Operating Temperature Range: -30 °C / +50 °C

    Housing Colors: ALZ90F + MW 3004 (BLACK)

    Installation: Floor Mounted

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyprolit_plus_ng
  • Rodzina produktuEAE Lighting
  • Grupa produktuFloodlights
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-11-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka