Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting - RA3
EAE Group

EAE Lighting - RA3

4.6 z 5 gwiazdek4.6(14 recenzje)
RA3, which is the brand-new member of RA product family, has been designed to fulfill all lighting requirements of ME1-ME2 class streets perfectly thanks to its optimized housing which reaches up to 28.000 lumen output and 2 different optic choice. Smart mounting kit with the sensitive movement ability offers ease of installation. RA3 offers high energy saving which reaches up to 135 lm/W efficacy and it is perfect for both new projects and replacement projects. DALI and RF wireless system control options are available.
Opis
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Transparent Glass

    Optic Angles: 100° / 110° / WB° / XW°

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 112 W / 136 W / 150 W / 160 W / 218 W

    Light Source: Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >70

    Operating Temperature Range: -40 °C / +50 °C

    Housing Colors: Black (SW 306G)

    Installation: Pole

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyra3
  • Rodzina produktuEAE Lighting
  • Grupa produktuRoad & Street Lighting
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameRoadway or highway lighting
  • UNSPSC code39111603
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka