Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting -- STL SURFACE MOUNTED
EAE Group
Zarchiwizowane

EAE Lighting -- STL SURFACE MOUNTED

STL accompanies your contemporary dynamic business life that requires swiftness with its timeless design. It boasts minimized lines and a simplistic design. It can be used as a single module to illuminate your work spaces or used to establish uninterrupted lines of light. The STL product family provides, without any eficiencies, all your illumination requirements that architecture requires both from technical and aesthetic aspects.

Opis
  • Housing :              Aluminium extrusion housing and aluminium injection cover

    Diffuser :              Glare minimizing highly permeable diffuser

    Power   :              8 W / 12 W / 13 W / 15 W / 19 W / 24 W / 33 W / 37 W / 48 W

    Light Source       :              SMD LED

    Input Voltage      :              220-240 V AC 50/60 Hz

    IP           :              IP40 - IP54

    Color Temperature           :              Warm White / Natural White / Cold White

    CRI        :              >80

    Glare Rating (UGR)         :              19

    Installation          :              Surface-Mounted / Pendant

    Colors   :              RAL 9005 RAL 7047

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnystl_direct_surface_mounted-copy
  • Rodzina produktuEAE Lighting
  • Grupa produktuLinear Trunking Systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyExtruded Aluminum
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring