Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting - STL SURFACE MOUNTED
EAE Group

EAE Lighting - STL SURFACE MOUNTED

STL can be used as a single module or combined in long lines to obtain an uninterrupted linear lighting system. In addition to being able to be used on the surface, it also brings a stylish touch to your living spaces as a pendant luminaire thanks to its mounting accessories. STL creates a new atmosphere in the area where it is used and provides uninterrupted lighting needed by your architectural areas.
Opis
  • Housing: Aluminium Extrusion Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Power: 20 W / 30 W / 40 W / 50 W / 52 W / 60 W / 65 W / 70 W / 80 W / 84 W / 100 W

    Light Source: Mid Power LED

    Input Voltage: 220-240 V AC 50/60 Hz

    IP: IP20

    Color Temperature: 2700 / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80

    Installation: Surface Mounted

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnystl_surface_mounted
  • Rodzina produktuEAE Lighting
  • Grupa produktuSurface / Pendant Mounted
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-11-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyExtruded Aluminum
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Surface Mounted
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka
Afganistan
Albania
Argentyna
Australia
Kanada
Algieria
Arabia Saudyjska
Austria
Brazylia
Nowa Zelandia
Meksyk
Czad
Armenia
Belgia
Chile
Papua-Nowa Gwinea
Stany Zjednoczone
Demokratyczna Republika Konga
Azerbejdżan
Białoruś
Egipt
Bahrajn
Bośnia i Hercegowina
Etiopia
Bangladesz
Bułgaria
Ghana
Chiny
Chorwacja
Kamerun
Filipiny
Cypr
Kenia
Gruzja
Czarnogóra
Libia
Indie
Czechy
Maroko
Indonezja
Dania
Niger
Irak
Estonia
Nigeria
Iran
Finlandia
Republika Południowej Afryki
Izrael
Francja
Sudan
Japonia
Grecja
Sudan Południowy
Jemen
Hiszpania
Tanzania
Jordania
Holandia
Tunezja
Kambodża
Irlandia
Katar
Islandia
Kazachstan
Litwa
Kirgistan
Łotwa
Korea Południowa
Luksemburg
Kuwejt
Macedonia Pólnocna
Liban
Mołdawia
Malezja
Niemcy
Mongolia
Norwegia
Oman
Polska
Pakistan
Portugalia
Singapur
Rosja
Syria
Rumunia
Tadżykistan
Serbia
Tajlandia
Słowacja
Tajwan
Słowenia
Turcja
Szwajcaria
Turkmenistan
Szwecja
Uzbekistan
Ukraina
Wietnam
Węgry
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Wielka Brytania
Włochy