Opublikuj swoje produkty
2GP-CDA

2GP-CDA

Urządzenie do podwyższania ciśnienia z dwiema jednofazowymi lub trójfazowymi pompami dwuwirnikowymi z żeliwa, typ poziomy lub pionowy, wstępnie przygotowane do podłączenia do zbiorników membranowych, z poduszką powietrzną i podajnikiem powietrza.
Opis
  • Dane Techniczne • Maks. ciśnienie robocze 10 bar • Maks. temperatura cieczy +40/80°C dla 2GP CDA (w zależności od modelu) • Bieguny 2 • Klasa izolacji F • Stopień ochrony IP44 • Napięcie Jednofazowy 1~230V ±10% Trójfazowy 3~400V ±10%
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2GP-CDA
  • Rodzina produktuBooster sets with control panel
  • Grupa produktuwith two centrifugal pumps
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-09-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53_86_66
  • Uniclass 2015 DescriptionPressure booster pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 11 23.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDomestic-Water Packaged Booster Pumps