Opublikuj swoje produkty
3DP-SERIES

3DP-SERIES

4.1 z 5 gwiazdek4.1(15 recenzje)
SERIA 3DP ze elastycznym sprzęgłem i standardowym silnikiem IEC. Standardowa pompa odśrodkowa z żeliwa z wirnikiem ze stali AISI 304 i AISI 316, ssanie osiowe i tłoczenie promieniowe, z silnikami 2- lub 4-biegunowymi. SERIA 3D jest wyposażona w konstrukcję Back pull-out, która umożliwia demontaż silnika, sprzęgła, wspornika i wirnika bez naruszania korpusu pompy lub demontażu orurowania.
Opis
  • Dane Techniczne • Przepływ Do 138 m³/h • Wysokość podnoszenia Do 70 m • Maks. ciśnienie robocze 10 bar • Maks. temperatura cieczy -5°C ÷ +90°C -5°C ÷ +110°C dla wersji H, HS, HW, HSW -5°C ÷ +120°C dla wersji E • MEI > 0,4 • Bieguny 2 i 4 • Klasa izolacji F • Stopień ochrony IP55 • Napięcie Jednofazowy 1~230V ±10% • Trójfazowy 3~230/400V ±10% • Trójfazowy 3~400/690V ±10%
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3DP-SERIES
  • Rodzina produktuCentrifugal pumps
  • Grupa produktuOn base with flexible coupling
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-27
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy
  • UNSPSC nameCentrifugal pumps
  • UNSPSC code40151503
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 DescriptionCentrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code43 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOverhung Horizontal Centrifugal Pumps
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps

Dostępny w krajach:

Europa