Opublikuj swoje produkty
3M-SERIES

3M-SERIES

4.5 z 5 gwiazdek4.5(6 recenzje)
Pompa odśrodkowa znormalizowana wg EN733, monoblok, wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 (SERIA 3), stali nierdzewnej AISI 316 (SERIA 3L), z silnikiem 2- lub 4-biegunowym i konstrukcją Back pull-out.
Opis
  • Dane Techniczne • Przepływ Do 240 m³/h • Wysokość podnoszenia Do 100 m • Maks. ciśnienie robocze 10 bar • Maks. temperatura cieczy -5°C ÷ +90°C dla modeli standardowych -5°C ÷ +110°C dla wersji H, HS, HW, HSW -20°C ÷ +120°C dla wersji E • MEI > 0,4 • Bieguny 2 i 4 • Klasa izolacji F • Stopień ochrony IP55 • Napięcie Jednofazowy 1~230V ±10% Trójfazowy 3~230/400V ±10% (do 4 kW włącznie) Trójfazowy 3~400/690V ±10% (od 5,5 kW i więcej)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3M-SERIES
  • Rodzina produktuCentrifugal pumps
  • Grupa produktuEnd suction
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-07-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy
  • UNSPSC namePumps
  • UNSPSC code401515
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53
  • Uniclass 2015 DescriptionPump products
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps