Opublikuj swoje produkty
Ego Easy

Ego Easy

4.4 z 5 gwiazdek4.4(5 recenzje)
Pojedyncze i podwójne elektroniczne pompy obiegowe z żeliwa, gwintowane lub kołnierzowe, z wirnikiem z technopolimeru i zintegrowanym sterowaniem elektronicznym z wirnikiem z magnesu stałego.
Opis
  • Dane Techniczne • Przepływ Od 2,0 do 9,5 m³/h • Wysokość podnoszenia Od 1,5 do 12 m • Maks. ciśnienie robocze 10 bar • Temperatura otoczenia max 0 ÷ +40°C • Maks. temperatura cieczy -10°C ÷ +110°C • Klasa izolacji F • Stopień ochrony IP44
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyEGOfam
  • Rodzina produktuCirculators
  • Grupa produktuEGO Easy
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-07-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)180
  • Szerokość (mm)117
  • Głębokość (mm)243
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Waga netto (kg)4.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy
  • Klasyfikacja IFCPrzepływ rur
  • UNSPSC namePumps
  • UNSPSC code401515
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater supply pumps