Opublikuj swoje produkty
1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System
Liberty Pumps

1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System

  • 2" or 3" Discharge
  • 30" x 36" Basin
  • 110 Gallon Capacity

For multi-unit residential and commercial installations requiring the security of two pumps, Liberty's 1100-series provides the assurance of uninterrupted operation. Factory pre-assembled with any of Liberty's LE-Series sewage pumps...you select the pump and control panel-we build the system for you!
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylibertypumps-1100series
  • Rodzina produktuPlumbing
  • Grupa produktuSewage and Sludge Pumps
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-09-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy