Opublikuj swoje produkty
EVMS

EVMS

4.6 z 5 gwiazdek4.6(13 recenzje)
Pionowa, wielostopniowa pompa odśrodkowa dostępna w wykonaniu AISI 304 (EVMS), AISI 316L (EVMSL) i żeliwnym (EVMSG) W wirniku Shurricane® można znaleźć innowacje i wyniki badań, które są znakiem rozpoznawczym EBARA Pumps Europe, elemencie wyróżniającym serię wielostopniowych pomp odśrodkowych EVMS.
Opis
  • Dane Techniczne •Przepływ 1, 3, 5, 10, 15, 20, 32, 45, 64, 90 m³/h • Wysokość podnoszenia 249 m • Maks. ciśnienie robocze 1,6, 2,5, 3,0, 3,5 MPa (16, 25, 30, 35 bar) • Maks. temperatura cieczy -30°C ÷ +140°C • MEI > 0,7 • Bieguny 2 • Klasa izolacji F dla wersji jednofazowej F (do wysokich temperatur klasy B) dla wersji trójfazowej • Stopień ochrony IP55 (do 11 kW), IP56 (powyżej 15 kW) • Napięcie Jednofazowy 230V±10% Trójfazowy 230/400V±10% (do 4kW) 400/690V±10% (powyżej 5,5kW)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyEVMS
  • Rodzina produktuVertical multistage pumps
  • Grupa produktuIn AISI 304
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-27
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy
  • UNSPSC namePumps
  • UNSPSC code401515
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53
  • Uniclass 2015 DescriptionPump products
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps