Opublikuj swoje produkty
LPC(4)

LPC(4)

3.6 z 5 gwiazdek3.6(10 recenzje)
In-line single centrifugal pumps in cast iron. Suitable for: • handling liquids in residential, commercial and industrial heating, air-conditioning and circulation systems Used for: • handling hot sanitary water • low pressure liquids in general • in cooling and air-conditioning systems
Opis
  • • Total head: up to 67,5 m • Capacity: up to 300 m3/h •Max. pressure: 6 bar for LPC 32-100/40-100, 10 bar for the rest of the range •Liquid temperature (clear water):-10°C - +50°C for LPC 32-100, -10°C - +110°C •Poles: 2 and 4 •MEI > 0,4 •Insulation class: F •Protection degree: IP55 •Voltage:Three phase 3~230/400V ±10% up to 4 kW, Three phase 3~400V/690V ±10% from 5,5 kW and above The pump does not have an internal motor protector, therefore overload protection must be provided by the user. •Pump body: Cast iron •Impeller: Cast iron • Shaft :AISI 420 (EN 1.4021) • Mechanical seal : Carbon/SiC/EPDM • Motor support: Cast iron
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLPC4
  • Rodzina produktuIn-line single centrifugal pumps in cast iron
  • Grupa produktuIn-line single centrifugal pumps in cast iron
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-09-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy

Dostępny w krajach:

Europa