Opublikuj swoje produkty
MATRIX

MATRIX

4.7 z 5 gwiazdek4.7(11 recenzje)
Horizontal multistage centrifugal pumps in AISI 304 featuring particularly robust construction. Suitable for: • water boosting increasing pressure in general • heating and conditioning systems • small-scale garden watering • vehicle washing • handling clean water • industrial plants
Opis
  • • Maximum working pressure: 10 bar • Liquid temperature range (clear water): - from -15°C to + 85°C for the standard version, - from -15°C to + 110°C for the special version for high temperature • Poles: 2 • Insulation class: F • Protection degree: IP55 • Voltage: - Single phase 1~230V ±10% - Three phase 3~230/400V ±10% • Pump body in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Impeller in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Shaft in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Mechanical seal: Standard = Ceramic/Carbon/EPDM H = Graphite/Ceramic/FPM HS = Silicon carbide/Silicon carbide/FPM • Motor support in EN AB-AISi11Cu2(Fe) (microcasted aluminium) • WRAS-certified for standard models up to 85°C • Available, as an accessory, the insulation casing for the pump body for use with coolant liquids or in situations where condensation may occur • Capacity: up to 97 m3/h • Total Head: up to 27 m
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMATRIX
  • Rodzina produktuHorizontal multistage pumps
  • Grupa produktuIn AISI 304
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-27
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy
  • UNSPSC namePumps
  • UNSPSC code401515
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53
  • Uniclass 2015 DescriptionPump products
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps

Dostępny w krajach:

Europa