Opublikuj swoje produkty
Luna Basin Mixer
Luna Basin Mixer
Luna Basin Mixer
    E.C.A. Serel

    Luna Basin Mixer

    E.C.A. Luna Basin Mixer
    Opis
      • Connection: G 3/8'' (DN10)
      • Localization product codes are available 
      • Flow rate: 9,6 l/min
      • Water-saving product alternatives are available
      • Ceramic cartridge
      • Hidden aerator
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny102108940EX
    • Rodzina produktuE.C.A. Luna
    • Grupa produktuBasin Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-02-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)187
    • Szerokość (mm)50
    • Głębokość (mm)171
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)1.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures